Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ODEON UP - Vanity top 80 cm

ODEON UP - Vanity top 80 cm

Google-Übersetzung,
Odéon Up 1-Loch-Waschtischplatte 80 cm -80 x 50 cm -selbsttragend -verchromter Überlauf DESIGN: Clever gewagt mit einem Hauch von Eleganz - eine Kollektion für die ganze Familie FUNKTIONALITÄT: Breite Seitenleisten für optimalen Nutzungskomfort im Alltag EINFACHERE PFLEGE: Weiche Ecken für eine schnelle und einfache Reinigung - Bestellen Sie mit Odéon Up Basiseinheit EB894, EB895 oder EB993
Spezifikation
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE4796
  • ProduktfamilieODÉON UP
  • ProduktgruppeCéramique
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)26.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit