Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Odéon Up Badewanne - Abmessung 180 x 80 cm, - verstellbare Füße, - Nackenstütze, - Wannengriffe (Paar), - Volumen: 250 Liter, - Komfort: komfortabler Badeplatz durch großzügige Innenmaße, Polsterung für optimalen Badekomfort, - funktional: Installation mit oder ohne verchromten Handgriffen (Standard).
Spezifikation
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE6048
  • ProduktfamilieODÉON UP
  • ProduktgruppeBain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)21.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit