Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Google-Übersetzung,
Badewanne Odéon Up – Maße 170 x 75 cm, – verstellbare Füße, – Nackenstütze, – Wannengriffe (Paar), – Volumen: 209 Liter, – Komfort: bequemer Badeplatz dank großzügiger Innenmaße, – funktional: Installation mit oder ohne verchromte Handgriffe (Standard).
Spezifikation
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE6049
  • ProduktfamilieODÉON UP
  • ProduktgruppeBain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1700
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)17.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit