Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Google-Übersetzung,
    Acryl-Duschwanne mit 2-Komponenten-Mineralfüller - Antibakterieller Schutz (Silberionen), - bodenstehend oder eingelassen, Höhe 4 cm, - Ablauf Ø 9 cm nicht inbegriffen, - 10 Jahre Garantie, - optional : Aufstockset für min. max. Höhe 10 - 14,5 cm, - wasserdichter Streifen, - rutschfeste Glasur der Klasse C gemäß DIN 51097. Empfohlener Ablauf Art.-Nr. E78168, Ø 9 cm
    Spezifikation
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE62441
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit