Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

Google-Übersetzung,
Odéon Up 1-Loch-Waschtischplatte 80 cm - 80 x 50 cm, - selbsttragend, - Überlaufkappe verchromt, ZÄHIGKEIT: Aus 2-Komponenten-Harz, überzogen mit einer Acrylschicht WIDERSTANDSFÄHIG: Ausgezeichneter Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Stärke und Gewicht Bestellen Sie mit Odéon Up-Basiseinheit EB894, EB895 oder EB993
Spezifikation
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE62446
  • ProduktfamilieFLIGHT
  • ProduktgruppeReceveur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit