Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    Google-Übersetzung,
    Acryl-Duschwanne mit 2-Komponenten-Mineralfüller: - Antibakterieller Schutz (Silberionen), - bodenstehend oder eingelassen, Höhe 4 cm, - Ablauf Ø 9 cm nicht enthalten, - optionales Aufstockungsset für min./max. Höhe 10 - 14,5cm cm. ZÄHIGKEIT: Aus 2-Komponenten-Harz, bedeckt mit einer Acrylschicht. HOHE BESTÄNDIGKEIT: Hervorragender Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Festigkeit und Gewicht
    Spezifikation
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE62452
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)760
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit