Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm

    Google-Übersetzung,
    Acryl-Duschwanne mit 2-Komponenten-Mineralspachtel, Größe 140 x 90 x 4 cm - Antibakterieller Schutz (Silberionen), - bodenstehend oder eingelassen, Höhe 4 cm, - Ablauf Ø 9 cm nicht inklusive, - 10 Jahre Garantie, - optionales Aufsteiger-Kit für min./max. Höhen 10 - 14,5 cm, ZÄHIGKEIT: Aus 2-Komponenten-Harz mit einer Acrylschicht verkappt HOHE BESTÄNDIGKEIT: Ausgezeichneter Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Festigkeit und Gewicht Empfohlener Ablauf Art.-Nr. 19200, Durchmesser 9 cm
    Spezifikation
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62481 Dimensions : 140 x 90 x 4 cm Weight : 41 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE62481
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit