Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 90 cm

    Google-Übersetzung,

    ZÄHIGKEIT: Aus Zweikomponentenharz mit einer Acrylschicht

    FLUGTECHNOLOGIE: In das Acryl eingearbeitete antimikrobielle Behandlung (Silberionen)

    HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT: Hervorragender Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Festigkeit und Gewicht

    Spezifikation
    • Description : E62482. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 90 x 4 cm. Weight : 23 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE62482
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit