Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    Google-Übersetzung,

    Acryl-Duschwanne mit 2-Komponenten-Mineralspachtel, Größe 170 x 90 x 4 cm

    - antibakterieller Schutz (Silberionen),

    - bodenstehend oder eingelassen, Höhe 4 cm,

    - Ablauf Ø 9 cm nicht enthalten,

    - 10 Jahre Garantie,

    - optionales Riser-Kit für min./max. Höhen 10 - 14,5 cm cm,

    - Zähigkeit: aus zweikomponentigem Harz, bedeckt mit einer Acrylschicht,

    Flugtechnologie: in das Acryl eingearbeitete antimikrobielle Behandlung (Silberionen),

    Sehr widerstandsfähig: ausgezeichneter Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Festigkeit und Gewicht

    Empfohlener Ablauf Art.-Nr. 19200, Durchmesser 9 cm

    Spezifikation
    • Rectangular shower tray

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Weight : 51 kg

      Material : Flight

      Installation type :Floor-standing or inset

      Forme : Rectangular

      Drain Ø 9 cm not included

      OPTION :optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE62483
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit