Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

Google-Übersetzung,
Wanne Struktura - Abmessung 170 x 75 cm, - mit Stellfüßen, - Volumen 192 Liter, - Duschkomfort : breiter, ebener Duschbereich vergleichbar mit einer 90 x 75 cm großen Duschwanne - genial : flächenbündiger Ablauf in geöffneter Position, - Badevergnügen : erhöhter Rücken, - leichterer Einstieg : auf 51 cm reduzierte Höhe für leichteren Einstieg.
Spezifikation
  • Bath /shower 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 25,5 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 192/122 Forme : Rectangular Adjustable feet : 115/153 Drain Ø 90 mm OPTION : Pivot screen bath, pop-up drain with overlap BOTTOM DIMENSIONS : 115,7 x 47 cm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE6D021
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeBain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)482
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)17.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit