Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    Google-Übersetzung,
    Wannen-Brause-Mischer zur Wandmontage - Temperaturbegrenzungsring, - Wassersparfunktion: empfindlicher Stopp, - automatische Umstellung per Druckknopf, - Rückschlagventil am Brauseabgang, - Anti-Kalk-Luftsprudler „Coin“, - Wandanschlüsse und Rosetten.
    Spezifikation
    • Description: Wall-mount bath-shower mixer

      Collection: Brive - E75766

      Weight: 1,3 kg

      Installation: wall

      Product certification: Certificate of Sanitary Compliance 10 ACC LY 113

      Connection: with connectors and wall escutcheons (150 ± 15 mm)

      Mechanism: Ceramic disc cartridge

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE75766
    • ProduktfamilieBRIVE
    • ProduktgruppeRobinetterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit