Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Google-Übersetzung,
Einhebel-Waschtischmischer mit Zulaufschläuchen - Einsätze in 3 Farben: schwarz, weiß und grün, - seitliche Hubstange, - Ablaufgarnitur, - maximale Durchflussmenge 8 l/min, - Nickel-PVD-Finish gebürstet - 25 Jahre Garantie.
Spezifikation
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE8959
  • ProduktfamilieTOOBI
  • ProduktgruppeRobinetterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)202
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit