Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

Google-Übersetzung,
Kumin Einhand-Waschtischmischer - Inkl. Zugstangenablauf und seitliche Hubstange - Anti-Kalk-Luftsprudler - Kartusche mit Keramikscheibe - Durchflussmenge: 5 l/min. - integrierter Anti-Kalk-Luftsprudler: einfaches Entfernen ohne Spezialwerkzeug (Münze) und einfachere Reinigung, - maximal 5 l/min für Wassereinsparung und Bedienkomfort - weniger Spritzwasser - Wasser fließt durch den Armaturenkörper ohne Kontakt mit Chrom oder Nickel: Hygiene, Sicherheit, Einsparungen.
Spezifikation
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE98827
  • ProduktfamilieKUMIN
  • ProduktgruppeRobinetterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)162
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit