Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Google-Übersetzung,
Einhebel-Waschtischmischer - Standardmodell - mit Modellwasser C3 und energieeffizienter Kartusche - (Hebel in Mittelstellung = Kaltwasser). - Temperaturbegrenzungsring, - Wassersparfunktion: sensitiver Durchfluss, - Durchflussmenge: 11 l/min.
Spezifikation
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE99444
  • ProduktfamilieKUMIN
  • ProduktgruppeRobinetterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)162
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit