Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    Google-Übersetzung,

    Bade-/Duschsäule mit Thermostatmischer.

    Quadratischer Brausekopf 200 mm (Durchfluss: 10 L/min). Höhenverstellbare Duschstange.

    In den Strahlgriff integrierter Umsteller zum Umschalten von Brausekopf auf Wanne und abschließbarer Umsteller zum Umschalten von Wanne auf Handbrause.

    Sicherheitsstopp bei 37°C. Höchsttemperatur unter 50°C. Warmer Körper.

    Citrus Handbrause Ø 90 mm, 4 Strahlarten (Durchfluss: 10 L/min).

    Glatter, verdrehsicherer Brauseschlauch in Metalloptik 1750 mm.

    Rückschlagventile an den Zuleitungen.

    Spezifikation
    • Bath/shower column with thermostatic mixer and round showerhead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE99741
    • ProduktfamilieJULY
    • ProduktgruppeRobinetterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1140
    • Breite (mm)395
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017210
    • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit