Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Google-Übersetzung,

    Nischenschrank 80cm.

    Ausführungen:

    • N18 - Weiß glänzend
    • N14 - Anthrazitgrau glänzend
    • E10 - Québec-Eiche
    • NR4 - Weißer Marmor
    • E52 - Tabaco-Eiche

    + 60 Lacke verfügbar

    L80 x T50 x H45 cm.

    Spezifikation
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEB1701
    • ProduktfamiliePARALLEL
    • ProduktgruppeBase unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialMit Elektronenstrahlen gehärteter Acryllack
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit