Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

Google-Übersetzung,

Spülrandloses Wand-WC, 54 x 34 cm.

Wassersparende Zweifachspülung 2,6/4 L oder standardmäßige Zweifachspülung 3/6 L.

Spezifikation
  • Complementary products

    • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
    • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
    • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
    • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
    • E4270 : Abattant thermodur
    • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEDE101
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)390
  • Breite (mm)540
  • Tiefe (mm)340
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit