Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUKTURA - Washbasin 55 cm

STRUKTURA - Washbasin 55 cm

Google-Übersetzung,

Waschbecken.

L55 x T40 cm, selbsttragend.

1 Hahnloch.

Mit Überlauf.

Spezifikation
  • Complementary product

    • E77077 : Barre porte-serviettes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEGE111
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeLavabo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)14.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit