Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Google-Übersetzung,

    Rechteckige extraflache Aufstell- oder Unterbau-Duschwanne (100 x 80 x 4 cm), Ablaufgarnitur hinten Ø 90 mm.

    Spezifikation
    • Weight: 30 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerENF90
    • ProduktfamilieKYREO
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit