Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Google-Übersetzung,
Struktura 1-Loch-Waschtischplatte 80 cm - Abmessung 80 x 48 cm, - selbsttragend, - mit Unterschrank EB1277, EB1285 oder EB128 bestellen.
Spezifikation
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEXH112
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeLavabo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)21.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit