Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    Google-Übersetzung,

    Randlose Schale, S-Falle, 65 x 34 cm.

    Wassersparende Zweifachspülung 2,6/4 L oder standardmäßige Zweifachspülung 3/6 L.

    Verdeckter Bodenbefestigungssatz E3078-CP separat zu bestellen.

    Spezifikation
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUJH101
    • ProduktfamilieSTRUKTURA
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)670
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)28.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit