Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hardie® Artisan® V-Groove Siding
Hardie® Artisan® V-Groove Siding

    Hardie® Artisan® V-Groove Siding

    Google-Übersetzung,

    Hardie® Artisan® V-Groove-Verkleidung

    Hardie® Artisan® V-Groove-Verkleidungen bieten alles, was Sie an Holzverkleidungen mit V-Nut lieben, mit der kompromisslosen Leistung, die Sie von Hardie®-Faserzementprodukten erwarten.

    Kontaktieren Sie James Hardie USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjh-artisan-v-groove-vertical-siding
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeWall Specialties and Trim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)8.25
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 46 00
    • Format2014TitelSiding
    • OmniClassNummer23-13 37 15
    • OmniClassTitelExterior Siding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA