Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL C4 70 FP Tür
JANSEN JANISOL C4 70 FP Tür
JANSEN JANISOL C4 70 FP Tür
JANSEN JANISOL C4 70 FP Tür
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL C4 70 FP Tür

    Jansen hat sich die Vorteile von Keramik zu Nutzen gemacht. Das Resultat sind Brandschutzprofile, welche Stabilität und höchste Brandschutzeigenschaften optimal vereinen. Dank der innovativen Brandschutzfüllung lassen sich mit einer Bautiefe von nur 70 mm Feuerwiderstandsklassen bis EI90 erreichen. Beschläge, Schlösser und Zubehör können dabei auf einfache Weise in die Profile integriert werden.

    Spezifikation
    • 01-02-03-02

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-29
    • Editionsnummer6
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit