Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN VISS 50/60 Dach
JANSEN VISS 50/60 Dach
JANSEN VISS 50/60 Dach
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Dach

    Bei Dachverglasungen spielen geschweisste Stahlkonstruktionen ihre ganze Stärke aus. So lassen sich mit filigranen Profilen auch grosse Lichtdächer realisieren. Das Dichtungsprinzip ist auf den Anwendungsfall in Dachverglasungen optimiert. Die Kombination mit der JANSEN VISS 50/60 Fassade sind problemlos möglich. So kann auch die Tragkonstruktion von der Schräge in die Vertikale geführt werden.

    Spezifikation
    • 01-03-02-02

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_VISS_roof_glazing
    • ProduktfamilieStahlfassaden
    • ProduktgruppeVISS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 18
    • Format2014TitelGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls