Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Janisol 2 EI30 Brandschutztür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol 2 EI30 Brandschutztür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol 2 EI30 Brandschutztür, 1-flg. - auswärts öffnend
Janisol 2 EI30 Brandschutztür, 1-flg. - auswärts öffnend
    Jansen AG
    Archiviert

    Janisol 2 EI30 Brandschutztür, 1-flg. - auswärts öffnend

    Das Brandschutzsystem Janisol 2 erfüllt wie kein anderes System die Ansprüche in Bezug auf bauliche Sicherheit und gestalterische Freiheit. Der Werkstoff Stahl ermöglicht stabile und sichere Konstruktionen mit äusserst filigranen Profilen. So lassen sich multifunktionale Türen und Trennwände realisieren, die sowohl die Ansprüche der Architekten als auch der Bauherren erfüllen. Die Leistungsfähigkeit des Systems wurde international in zahlreichen Brandprüfungen in Kombination mit vielen unterschiedlichen Glasfabrikaten bestätigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjanisol_2_ei_30_single-leaf_outward_opening
    • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-10
    • Editionsnummer6
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit