Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Fenster Janisol Arte 2.0, Senkklapp - auswärts öffnend

Unique ref.: janisol_arte_20_projected_top_hung_outward
Marke: Jansen AG
Produkt Familie: Steel windows, insulated
Produkt Gruppe: Janisol Arte 2.0
Tiefe (mm): 60
Publishing Datum: 2018-01-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (12)

Die zweite Generation des Fenstersystems Janisol Arte wartet neu mit Profilen in Edelstahl sowie Corten-Stahl und einem breiteren Profilsortiment auf. Die integrierte Dichtungsnute vereinfacht und beschleunigt die Verarbeitung. Zudem ist eine grosse Auswahl an Glasleisten in den verschiedensten Werkstoffen erhältlich. Die grosse Vielfalt an Öffnungsarten eignet sich hervorragend für die Sanierung historischer Fenster aber auch für den modernen Wohnungsbau. Mit den schmalen Profilansichtsbreiten von lediglich 25 bzw. 40 mm bei Festverglasungen und einer Bautiefe von 60 mm können feine und dennoch stabile Konstruktionen mit einem hohen Glasanteil und bester Wärmedämmung realisiert werden.

Einsatzgebiet

  • Renovation und Neubau

Werkstoffe / Oberfläche

  • Bandverzinkter Stahl
  • Edelstahl 1.4401
  • Corten

Fenster-Typen / Öffnungsarten

  • Dreh- und Stulpfenster 1- und 2-flügelig nach innen und aussen öffnend
  • Kippfenster nach innen öffnend
  • Klapp- und Senkklappfenster nach aussen öffnend
  • Schwingflügelfenster
  • Wendefenster
  • Festverglasung

Ausstattungen

  • Mehrfachverriegelung
  • Variante aufgesetzter Beschlag
  • Elektrische Antriebe

Besondere technische Merkmale
Bautiefe 60 mm

Sehr schmale Ansichtsbreiten:

  • Festverglasung 25 mm
  • Fensterflügel 40 mm
  • Fensterstulpausbildung 60 mm
  • Einfache Verarbeitung
  • Fenstergrössen bis 1000x2400 mm
  • Glasstärken von 20 bis 47 mm
  • Max. Gewicht 150 kg

Prüfnachweise
CE-Kennzeichnung nach Produktnorm EN 14351-1

  • Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C5 (2000 Pa)
  • Schlagregendichtheit bis Klasse 9A (600 Pa)
  • Schallschutz bis 45 dB
  • Wärmedurchgangskoeffizient Uf ab 1.9 W/m2K
  • Luftdurchlässigkeit Klasse 4 (600 Pa)
  • Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen erfüllt
  • Mechanische Festigkeit Klasse 4
  • Gefährliche Substanzen nach ISO 16000 erfüllt
  • Dauerfunktion Klasse 4 (50'000 Zyklen)
  • Stossfestigkeit Klasse 4
  • Vorgefertigte absturzsichernde Verglasung DIN 18008-4 erfüllt

Verfügbar als

  • Fenstertüre
  • Senkklapp-Fenster


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in: Switzerland
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Fenster - Dreh- und Kippfenster
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_98_83
Uniclass 2015 Beschreibung: Steel window units
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Windows - Opening Hinge

Name Wert
Air Infiltration 0.75 m3/h
Bullet Resistance Rating False
Cladding - Exterior N
Cladding - Interior N
Colour Exterior user to complete
Colour Interior user to complete
Depth 60 mm
Fabrication Method user to complete
Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
Frame Thickness 60 mm
Glass Plane Location inside
Glazing Type different glazing types
Grid Visibility True
Height 370 mm — 1480 mm
Hurricane Resistant Tested False
Installation Style projected top-hung - outward opening
Integral Finish user to complete
Integrated Entrance Framing False
Integrates With Windows True
Intended Function light inlet ¦ ventilation
Interior Sash Width 40 mm
Internal Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
M Fire Rating N
Method Of Operation electric drives ¦ manually
Number Of Windows In Unit 1
Pattern Y
Peak Height 1480 mm
Static Water Pressure 9A
Thermal Break True
Thermal Transmittance 1.9
Weight 50 kg
Width 370 mm — 1230 mm
Window Style projected top-hung - outward opening window

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Area 0
Assett Identifier n/a
Bar Code user to complete
Created By roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com
Created On 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59
Description window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication.
Installation Date 1900-12-31T23:59:59
Length 0 mm
Name projected top-hung - outward opening ; Window Janisol Arte 2.0, projected top-hung - outward opening
Serial Number user to complete
Space n/a
Tag Number user to complete
Warranty Start Date user to complete
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Accessibility Performance light inlet ¦ ventilation
Asset Type fixed
Category Pr_30_59_98_83 ; Steel window units
Code Performance n/a
Colour user to complete
Constituents Multi-point locking ¦ Surface-mounted fitting version ¦ Electric drive
Created By roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com
Created On 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59
Description window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication.
Duration Unit years
Expected Life 20
Features Vertical pivot window opening type ¦ Dry glazing ¦ Fittings options ¦ Profiles with 50 mm face width
Finish user to complete
Grade CE marking
Manufacturer info@jansen.com
Material Strip galvanised steel ¦ Stainless steel 1.4401 ¦ Corten ¦ glass ¦ panel ¦ gasket
Model Number n/a
Model Reference n/a
Name projected top-hung - outward opening ; Window Janisol Arte 2.0, projected top-hung - outward opening
Nominal Height 0 mm
Nominal Length 0 mm
Nominal Width 0 mm
Replacement Cost 0
Shape various
Size clear opening width max. 1000 x 2400 mm
Sustainability Performance n/a
Warranty Description suppliers warranty
Warranty Duration Labour 0
Warranty Duration Parts 0
Warranty Duration Unit n/a
Warranty Guarantor Labour n/a
Warranty Guarantor Parts n/a

BIMobject®