Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Fenster Janisol Arte 2.0, 1-flg. - Dreh - einwärts öffnend

Unique ref.: janisol_arte_20_single_vent_side_hung_inside
Hersteller: Jansen AG
Produkt Familie: Steel windows, insulated
Produkt Gruppe: Janisol Arte 2.0
Tiefe (mm): 60
Publishing Datum: 2018-01-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (12)

Die zweite Generation des Fenstersystems Janisol Arte wartet neu mit Profilen in Edelstahl sowie Corten-Stahl und einem breiteren Profilsortiment auf. Die integrierte Dichtungsnute vereinfacht und beschleunigt die Verarbeitung. Zudem ist eine grosse Auswahl an Glasleisten in den verschiedensten Werkstoffen erhältlich. Die grosse Vielfalt an Öffnungsarten eignet sich hervorragend für die Sanierung historischer Fenster aber auch für den modernen Wohnungsbau. Mit den schmalen Profilansichtsbreiten von lediglich 25 bzw. 40 mm bei Festverglasungen und einer Bautiefe von 60 mm können feine und dennoch stabile Konstruktionen mit einem hohen Glasanteil und bester Wärmedämmung realisiert werden.

Einsatzgebiet

  • Renovation und Neubau

Werkstoffe / Oberfläche

  • Bandverzinkter Stahl
  • Edelstahl 1.4401
  • Corten

Fenster-Typen / Öffnungsarten

  • Dreh- und Stulpfenster 1- und 2-flügelig nach innen und aussen öffnend
  • Kippfenster nach innen öffnend
  • Klapp- und Senkklappfenster nach aussen öffnend
  • Schwingflügelfenster
  • Wendefenster
  • Festverglasung

Ausstattungen

  • Mehrfachverriegelung
  • Variante aufgesetzter Beschlag
  • Elektrische Antriebe

Besondere technische Merkmale
Bautiefe 60 mm

Sehr schmale Ansichtsbreiten:

  • Festverglasung 25 mm
  • Fensterflügel 40 mm
  • Fensterstulpausbildung 60 mm
  • Einfache Verarbeitung
  • Fenstergrössen bis 1000x2400 mm
  • Glasstärken von 20 bis 47 mm
  • Max. Gewicht 150 kg

Prüfnachweise
CE-Kennzeichnung nach Produktnorm EN 14351-1

  • Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C5 (2000 Pa)
  • Schlagregendichtheit bis Klasse 9A (600 Pa)
  • Schallschutz bis 45 dB
  • Wärmedurchgangskoeffizient Uf ab 1.9 W/m2K
  • Luftdurchlässigkeit Klasse 4 (600 Pa)
  • Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen erfüllt
  • Mechanische Festigkeit Klasse 4
  • Gefährliche Substanzen nach ISO 16000 erfüllt
  • Dauerfunktion Klasse 4 (50'000 Zyklen)
  • Stossfestigkeit Klasse 4
  • Vorgefertigte absturzsichernde Verglasung DIN 18008-4 erfüllt

Verfügbar als

  • Fenstertüre
  • Senkklapp-Fenster


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in: Switzerland
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Windows - Opening Hinge
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
COBIe Type Category: Window
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
Windows - Opening Hinge

Name Wert
Air Infiltration 0.75 m3/h
Angle user to complete
Bullet Resistance Rating (Y/N) N
Cladding - Exterior N
Cladding - Interior N
Color - Exterior user to complete
Color - Interior user to complete
Depth 60
Fabrication Method user to complete
Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
Frame Thickness 60
Glass Plane Location inside
Glazing Type different glazing types
Grid Visibility (Y/N) Y
Height 440 mm — 2440 mm
Hourly Fire Rating N
Hurricane Resistant Tested (Y/N) N
Installation Style single-vent - side-hung - inward opening
Integral Finish user to complete
Integrated Entrance Framing (Y/N) N
Integrates with Windows (Y/N) Y
Intended Function light inlet ¦ ventilation
Interior Sash Width 40
Internal Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
Method of Operation manually
Number Of Windows In Unit 1
Pattern Y
Peak Height 2440
Static Water Pressure 9A
Thermal Break (Y/N) Y
U Value 1.9
Weight 38
Width 440 mm — 1040 mm
Window Style single-vent - side-hung - inward opening window

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.