Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend
    Jansen AG
    Archiviert

    Tür Janisol C4 EI90, 1-flg. - auswärts öffnend

    Jansen hat sich die Vorteile von Keramik zu Nutzen gemacht. Das Resultat sind Brandschutzprofile, welche Stabilität und höchste Brandschutzeigenschaften optimal vereinen. Dank der innovativen Brandschutzfüllung lassen sich mit einer Bautiefe von nur 70 mm Feuerwiderstandsklassen bis EI90 erreichen. Beschläge, Schlösser und Zubehör können dabei auf einfache Weise in die Profile integriert werden.

    Spezifikation
    • Werkstoffe / Oberfläche

      • Stahl blank oder bandverzinkter Stahl, bis EI90 zum Pulverbeschichten oder Einbrennlackieren geeignet  
      • Edelstahl 1.4301, blank oder geschliffen

      Element-Typen

      • Ein- und zweiflügelige Türen, mit oder ohne feste Seitenteile und Oberlichter
      • Trennwände

      Ausstattungen

      • Anschweiss- oder Anschraubbänder aus Stahl und Edelstahl
      • Integrierte Türschliesser für EI60
      • Mehrfachverriegelungsschlösser (auch motorisiert)
      • Designglasleisten
      • Panikschlösser und Panikstangengriffe  

      Besondere technische Merkmale

      • Anschluss an Massivbauwand oder Leichtbauwand
      • Mittige Verglasung
      • Trocken- und Nassverglasung
      • Mittige Verglasung
      • Bis Türhöhe 2.50 m mit Einfallenschloss  

      Prüfnachweise

      • Feuerwiderstandsklassen EI60 und EI90 geprüft nach EN 1634-1 und DIN 4102-5
      • Brandschutzwand-Sonderkonstruktion EI120
      • Rauchschutz nach DIN 18095 und 1634 - 3
      • Smoke nach EN 1634-3
      • Dauerfunktion C5 geprüft nach EN 1191
      • Fluchttüre nach EN 1125 / EN 179
      • Einbruchhemmung RC (WK) 1 bis 3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjanisol_c4_ei_90_single-leaf_outward_opening
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-29
    • Editionsnummer5
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Klassifizierung08 13 00
    • Format2014TitelMetal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 15
    • OmniClassTitelSteel Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit