Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Faltwand Janisol, Elementbeispiele

Unique ref.: Janisol_Faltwand
Marke: Jansen AG
Produkt Familie: Steel folding and sliding systems
Produkt Gruppe: Janisol
Tiefe (mm): 60
Publishing Datum: 2019-05-17
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)

Die Janisol Faltwand basiert auf dem wärmegedämmten System Janisol und ist flexibel einsetzbar. Sie kann sowohl als Raumteiler als auch für Aussenanlagen genutzt werden. Das bewährte System – für flexible Öffnungen neu entwickelt – kann wahlweise nach innen oder aussen öffnend eingesetzt werden. Filigrane Stahlprofile und schmale Ansichtsbreiten ergeben robuste, widerstandfähige und dauerhaft stabile Faltwände.

Werkstoffe / Oberfläche

  • Stahl blank oder bandverzinkter Stahl
  • Pulverbeschichtung oder Nasslack

Element-Typen

  • Manuelle Faltwand
  • 2- bis 6-flügelig
  • Nach innen und aussen öffnend
  • Beliebige Flügelaufteilung

Ausstattungen

  • Beschlag bis 200 kg
  • Flügelgewicht bis 100 kg
  • Flügelbreiten bis 1'000 mm
  • Flügelhöhen bis 3'000 mm

Besondere technische Merkmale

  • Bautiefe Flügel 60 mm
  • Bautiefe Rahmen 60 mm
  • Füllelemente 14 - 36 mm
  • Ansichtsbreite Stulppartie 105 mm
  • Ansichtsbreite Flügel mit Rahmen 82.5 mm

Prüfnachweise

  • CE-Kennzeichnung nach Produktnorm EN 14351-1
    • Schlagregendichtheit bis Klasse 5A (200 Pa)
    • Luftdurchlässigkeit bis Klasse 4 (600 Pa)
    • Widerstand bei Windlast bis Klasse C3/B3 (1200 Pa)
    • Bedienkräfte Klasse 1
    • Luftschalldämmung bis Rw 45 db


Material 1: Steel
Material 2: Glass
Designed in: Switzerland
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Türen - Schiebetüren
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-78
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sliding Folding Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_78
Uniclass 2015 Beschreibung: Sliding folding doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-78
NBS Reference Beschreibung: Sliding Folding Doorset Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Sliding

Name Wert
Air Infiltration 3 m³/h — 50 m³/h
Colour user to complete
Colour Range NCS ¦ RAL
Door Lockset Reinforcement is not needed
Door Style folding sliding door
Fabrication Method welding
Glazing Thickness 14 mm — 36 mm
Hurricane Resistant Tested False
Integral Finish uncoated steel ¦ hot-dip galvanised steel strip
Intended Function pedestrian access
Material steel ¦ glass ¦ panel ¦ gasket
Material - Core hollow
Method Of Operation folding sliding
Opening Height 3000 mm
Opening Width 6000 mm
Pre-Assembled Door And Frame False
Shape rectangular
Static Water Pressure 200 Pa
Thermal Break True
Thickness 60 mm
Uniform Structural Wind Load 1200 Pa

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Area 0 m²
Assett Identifier n/a
Bar Code user to complete
Created By roger.wollhaupt@jansen.com
Created On 2017-01-01T12:00:00
Description Janisol folding partition - in- and outward opening - with thermal insulation
Installation Date 1900-12-31T23:59:59
Length 0 mm
Name Janisol folding door
Serial Number user to complete
Space n/a
Tag Number user to complete
Warranty Start Date user to complete
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Accessibility Performance pedestrian access
Asset Type fixed
Category SS-25-30-20-78 ; Sliding Folding Doorset Systems
Code Performance n/a
Colour user to complete
Constituents locks ¦ hinges ¦ handles ¦ drop seal
Created By roger.wollhaupt@jansen.com
Created On 2017-01-01T12:00:00
Description Janisol folding partition - in- and outward opening - with thermal insulation
Duration Unit years
Expected Life 20
Features diverse applications ¦ thermal insulation ¦ installation depth 60 mm
Finish user to complete
Grade CE marking
Manufacturer info@jansen.com
Material steel ¦ glass ¦ panel ¦ gasket
Model Number n/a
Model Reference n/a
Name Janisol folding door
Nominal Height 0 mm
Nominal Length 0 mm
Nominal Width 0 mm
Replacement Cost 0
Shape rectangular
Size clear opening width max. 6000 x 3000 mm
Sustainability Performance n/a
Warranty Description suppliers warranty
Warranty Duration Labour 0
Warranty Duration Parts 0
Warranty Duration Unit n/a
Warranty Guarantor Labour n/a
Warranty Guarantor Parts n/a

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.