Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 Fenster
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 Fenster
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 Fenster
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 Fenster

    Die Ausführungen von JANSEN JANISOL Arte Plus 66 Fenster mit Übergrössen erfordert eine erhöhte Sorgfalt und Präzision in der Produktion, Beschichtung und Montage. Dies sind Anwendungen, die nicht dem Standardsystem JANSEN JANISOL Arte 66 Fenster sind, die Vorgaben in dieser Sonderrdokumentation sind zu beachten.

    Spezifikation
    • 01-01-05-06

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • ProduktfamilieWärmegedämmte Stahlsysteme
    • ProduktgruppeTüren & Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)66
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteel window units
    • Klassifizierung08 51 00
    • Format2014TitelMetal Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit