Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JANSEN VISS SG Fassade
JANSEN VISS SG Fassade
JANSEN VISS SG Fassade
    Jansen AG

    JANSEN VISS SG Fassade

    Mit VISS SG bietet Jansen eine architektonisch äusserst ansprechende Ganzglasfassade. Basierend auf der bewährten VISS Systemlösung kann mit VISS SG eine Hightech-Fassade in der Structural Glazing-Bauweise effizient und einfach geplant und ausgeführt werden. Mit Glasflächen bis 2.5 x 5.0 m wird die Transparenz der Gebäudehülle sichtbar erhöht. Variable Glasanker erlauben den Einbau von zwei- oder dreifachen Isoliergläsern bis 70 mm Elementstärke. Selbst Dachverglasungen in Structural Glazing Bauweise können mit VISS SG einfach realisiert werden. Das Jansen VISS SG System ist beliebig kombinierbar mit allen VISS Profilen der Ansichtsbreiten 50 und 60 mm sowie mit der trägerunabhängigen VISS Basic Lösung. Der Werkstoff Stahl ermöglicht die Beibehaltung einer schmalen filigranen Innensicht und gleichzeitig die Realisierung von grossformatigen Glasflächen, welche ein grosszügiges Raumgefühl vermitteln. Daraus resultiert ein Maximum an Möglichkeiten bei einem Minimum an zusätzlichen Komponenten.

    Spezifikation
    • 01-03-01-06

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJansen_VISS_SG_facade
    • ProduktfamilieStahlfassaden
    • ProduktgruppeVISS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 18
    • Format2014TitelGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit