Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexi Corner Desk
JasonL

Flexi Corner Desk

Google-Übersetzung,

Hallo! Ich bin die höhenverstellbare Flexi Premium Eckarbeitsstation – meine Höhenverstellbarkeit und die robuste Tischplatte machen mich zu einem ergonomischen und langlebigen Möbelstück. Ich bin die perfekte Ergänzung für einen vielseitigen Arbeitsplatz, da ich sowohl als Sitz- als auch als Stehstation genutzt werden kann – das ist mein Hauptmerkmal, das langes Arbeiten deutlich weniger anstrengend macht.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFlexi-Corner-Desk
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeFlexi Office Desks & Workstations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien