Hallo, ich bin der höhenverstellbare Flexi Premium Schreibtisch. Ich habe ein weiß-schwarzes Gestell und eine geräumige Tischplatte, auf der bequem zwei Bildschirme Platz finden und die zusätzlich Platz für Notizblöcke, Kalender oder Schreibtischzubehör bietet.
Mein Hauptmerkmal ist meine Verstellbarkeit, die mich zu einem Allrounder macht. Meine Tischplatte misst 1200 mm x 700 mm und meine Höhe variiert zwischen 625 mm und 1275 mm, sodass Sie mich bequem im Sitzen oder Stehen verwenden können. Ich bin in vier Farbvarianten erhältlich: Ahorn, Weiß, Altholzeiche und dunkle Eiche.
Meine Laminatoberfläche macht mich zu einem Klassiker, der Ihrem Büro sofort eine edle Note verleiht. Meine Montage ist kinderleicht, Sie benötigen lediglich eine Handbohrmaschine. Mit mir an Ihrem Arbeitsplatz arbeiten Sie stilvoll und komfortabel.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Ozeanien |
|---|
Australien |