Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baobab Circular Base Coffee Round Table [600mm]
JasonL

Baobab Circular Base Coffee Round Table [600mm]

Google-Übersetzung,

Hallo, ich bin der runde Baobab Couchtisch mit rundem Fuß – eine klassische Schönheit mit rundem Fuß, die jedem Raum einen Hauch von Eleganz verleiht. Ich bin in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um perfekt zu Ihrem Stil und Raum zu passen. Mein Tisch ist nicht nur hübsch, sondern eignet sich auch hervorragend zum Abstellen von Kaffee, Büchern oder einer schönen Blumenvase. Er ist die perfekte Ergänzung, um Ihren Wohnraum gemütlich und stilvoll zu gestalten.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 475

    Top dimensions (mm) 600 Dia

    Base dimensions (mm) 400

    Total length (mm) 600

    Total width (mm) 600

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 44

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chair

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbaobab-circular-base-coffee-round-table-600mm
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeBaobab Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien