Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baobab Circular Base Counter Round Table [700mm]
JasonL

Baobab Circular Base Counter Round Table [700mm]

Google-Übersetzung,

Wir präsentieren den runden Baobab Countertisch mit rundem Fuß – eine faszinierende Mischung aus zeitlosem Design und modernem Nutzen. Mein runder Fuß unterstreicht die natürliche Schönheit und macht mich zu einem Blickfang für jede Theke oder erhöhte Sitzecke. Ich bin in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und passe mich an unterschiedliche Bereiche und Designwünsche an, sodass ich optimal zu Ihren Bedürfnissen kombiniere. Mein Tresentisch verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern dient auch als funktionaler und einladender Treffpunkt für Gespräche und Austausch. Ich bin die ideale Wahl, um eine einladende Atmosphäre in Cafés, Bars und anderen gastronomischen Einrichtungen zu schaffen, in denen Design und Funktionalität gleichermaßen wichtig sind.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 800 Dia

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 61

    Seats (people) 3 - 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbaobab-circular-base-counter-round-table-700mm
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeBaobab Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit