Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Productify Activity Based Partition Screen - Whiteboard/ Acoustic Felt Board
JasonL

Productify Activity Based Partition Screen - Whiteboard/ Acoustic Felt Board

Google-Übersetzung,

Mach deinen Raum mit mir mobil und vielseitig! Ich bin der Productify Activity Based Partition Screen mit einem magnetischen Whiteboard auf der einen Seite und einer Akustik-Pinnwand auf der anderen. Nutze mich als Whiteboard oder Pinnwand. Mit Rollen und los geht‘s! Füge mehrere Trennwände hinzu, um die Privatsphäre zu erhöhen und gleichzeitig Lärm zu reduzieren.

Bitte beachten Sie: Bei diesem Produkt handelt es sich nur um einen Trennschirm. Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite eines einzelnen Schirms.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1800

    Width (mm) 1800

    Warranty (years) 5

    Product weight (kg) 15

    Screen width (mm) 1800

    Screen height (mm) 1800

    Screen thickness (mm) 30

    Finish Whiteboards side by side and feltboards side by side or combination of whiteboard and feltboard side by side on either sides

    Edges Straight edge

    Linkable Boards can be linked together

    Pinable Pinnable on feltboard

    Frame Black aluminium frame

    Legs Fixed, castors

    Mobile Yes

    Surface type Whiteboard (magnetic) and acoustic feltboard (pinboard)

    Lockable wheels Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummerproductify-activity-based-partition-screen-whiteboard-acoustic-felt-board
  • ProduktfamiliePartitions
  • ProduktgruppeProductify
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien