Wenn Sie einen atemberaubenden Konferenztisch als Mittelpunkt Ihres Büros suchen, sind Sie hier genau richtig! Der rechteckige Konferenztisch I'm Sapphire mit scheibenförmigem Fuß und abgerundeten Ecken ist 750 mm hoch und 1100 x 1100 mm breit. Er ist langlebig und verfügt über weiß und schwarz pulverbeschichtete Gusseisenbeine sowie eine stilvolle, gerade ABS-Laminatplatte.
Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Ozeanien |
|---|
Australien |