Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapphire Round Counter Table 600 & 700 mm
JasonL

Sapphire Round Counter Table 600 & 700 mm

Google-Übersetzung,

Mit meinem modernen und langlebigen Gusseisensockel in Schwarz, Weiß und Edelstahl bin ich ideal für Cafés, Bars, Küchen oder offene Arbeitsbereiche. Größe und Farbe der Tischplatte können individuell angepasst werden, was perfekt zu meinem Edelstahlrand passt. Ich sehe toll aus und bin für eine lange Lebensdauer bei starker Beanspruchung ausgelegt.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Allen Key (provided)

    Height (mm) 1080

    Top dimensions (mm) 800 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 1

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 34

    Seats (people) 2

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Yes

    Leg/frame finish White, black powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel black, white powdercoated and stainless steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

Technische Spezifikation
  • Referenznummersapphire-round-counter-table-600-700
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeSapphire Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien