Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COL600 Slim Column Loudspeaker
COL600 Slim Column Loudspeaker
COL600 Slim Column Loudspeaker
COL600 Slim Column Loudspeaker
COL600 Slim Column Loudspeaker

    COL600 Slim Column Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der JBL COL600 ist ein eleganter schlanker 24-Zoll-Säulenlautsprecher (600 mm), der eine breite horizontale und schmale vertikale Abstrahlung bietet und über eine integrierte 10°-Neigung nach unten verfügt. Dadurch wird eine optimale Abstrahlung für die meisten Hörbereiche gewährleistet und gleichzeitig kann der Lautsprecher flach an der Wand installiert werden. Das schlanke, kompakte Design – Gewinner internationaler Designpreise für herausragendes Industriedesign – ergänzt praktisch jedes architektonische Dekor.

    Durch die Kombination aus elegantem Design und hervorragenden Leistungsmerkmalen eignet sich der COL600 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie etwa Konferenz-/Besprechungsräume, Hörsäle, Einzelhandelsgeschäfte, Empfangshallen, Transitbereiche, Füllanwendungen, Audio für Video und andere Anwendungen, bei denen ein schlankes, kompaktes Design und hohe Leistung erwünscht sind.

    Zwei 5 x 2,25 Zoll große Racetrack-Tieftöner bieten maximale Abstrahlfläche in einem Säulenformfaktor. Der Hochtöner befindet sich oben im Array, um den Hörbereich weniger zu behindern, und ist nach unten gerichtet, sodass eine nach unten geneigte Abstrahlrichtung möglich ist, selbst wenn das Gehäuse flach an der Wand steht. Die geringe Gehäusetiefe von 3,7 Zoll (93 mm) erfüllt die Anforderungen für ADA-Projekte (Americans with Disabilities Act), wenn die Rückseite des Gehäuses bündig an der Wand angebracht wird.

    Ein 20-Watt-Transformator mit mehreren Abgriffen ermöglicht den Einsatz an verteilten Lautsprecherleitungen mit entweder 70 V oder 100 V, während der Lautsprecher auf direkten 8-Ohm-Betrieb mit einer Belastbarkeit von 80 W Dauer (320 W Spitzenleistung, 2 Std.) umschaltbar ist. Der Frequenzbereich von 70 Hz bis 20 kHz liefert sauberen, klaren Klang für Musik oder Sprache.

    Die vielseitige Installation wird durch zwei mitgelieferte L-Winkel ermöglicht, die entweder an den oberen und unteren Platten (für horizontale Schwenkausrichtung) oder an den linken und rechten Seitenplatten installiert werden können. Beide Positionen ermöglichen eine wandnahe Installation. Darüber hinaus ist eine flache Schwenk-/Neige-Wandhalterung enthalten, mit der die Gehäuseausrichtung um bis zu 10° nach unten geneigt werden kann (zusätzlich zur integrierten 10°-Neigung nach unten, wenn der Lautsprecher flach an der Wand installiert ist).

    Der COL600 ist nach IP54 (gemäß IEC60529) gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Die Treiber sind wasserfest, das Gitter ist wasserdicht und eine Abdeckung zum Schutz der Eingangsanschlüsse ist im Lieferumfang enthalten. Erhältlich in Schwarz (JBL-COL600-BK) oder Weiß (JBL-COL600-WH).

    Merkmale

    • Zwei 5 x 2,25 Zoll Racetrack-Tieftöner und ein 1 Zoll Hochtöner
    • 24 Zoll hoch mit geringer Schranktiefe von 3,7 Zoll
    • Breite 160° horizontale und fokussierte 110° vertikale Abdeckung
    • 10° Neigung nach unten, um die meisten Hörbereiche abzudecken, ohne das Gehäuse physisch nach unten neigen zu müssen
    • 80 W kontinuierliche rosa Rauschbelastbarkeit (320 W Spitzenleistung)
    • 70 Hz – 20 kHz Frequenzbereich
    • Eingebauter 20 W 70 V/100 V Multi-Tap-Transformator, plus 8 Ohm Direkteingang.
    • 111 dB Spitzen-Schalldruck (105 dB kontinuierlich), 2 Std.
    • Hochtöner nahe der Säulenspitze für ungehinderte Abdeckung des Hörraums
    • Vielseitige Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten – beide

    Häufige Anwendungen

    Der schlanke Säulenlautsprecher JBL COL600 eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen, wie etwa Konferenz-/Besprechungsräume, Hörsäle, Einzelhandelsgeschäfte, Empfangshallen, Durchgangsräume, Füllanwendungen, Audio für Video und andere Anwendungen, bei denen ein schlankes, kompaktes Design und hohe Leistung erwünscht sind.

    Spezifikation
    • Dimensions (H x W x D): 598 x 102 x 93 mm (23.6 x 4.1 x 3.7 inches)

      Net Weight: 3.5 kg (7.8 lbs) each

      Shipping Weight: 4.5 kg (10.0 lbs) each (packed 1 speaker per carton)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercol600-slim-column-loudspeaker
    • ProduktfamilieColumn Speakers
    • ProduktgruppeCOL Slim Column Loudspeakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit