Der JBL Control 442C/T, Teil der Flaggschiff-Serie Control 400 Premium Coverage, ist ein kompakter Deckenlautsprecher mit einem 2,5-Zoll-Treiber und einem integrierten Gehäuse, das sich ideal für die Installation in den meisten Deckenhohlräumen eignet.
Die Deckeneinbaulautsprecher der Control 400-Serie zeichnen sich durch durchdachte Montagefunktionen aus, die Sicherheit, Effizienz und Wiederholgenauigkeit erhöhen. Die Anschlussabdeckungen ermöglichen eine bequeme Kabeleinführung von oben oder von der Seite und lassen sich mühelos mit unverlierbaren Rändelschrauben befestigen. Die zuverlässige, unverlierbare Halterung ist für verschiedene Deckenstärken geeignet und gewährleistet so vielseitige Einsatzmöglichkeiten in jeder Umgebung.
Alle Modelle zeichnen sich durch Designelemente aus, die speziell für moderne Interieurs entwickelt wurden. Das mitgelieferte magnetische Vollflächengitter ist lackierbar und fügt sich so nahtlos in jede Einrichtung ein. Schwarze und quadratische Gitter sind optional erhältlich und bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt der Control 442C/T sowohl 70-V- als auch 100-V-Anwendungen sowie Anwendungen mit niedriger Impedanz.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |