Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    Google-Übersetzung,

    12" Zwei-Wege, Bassreflex, Bühnenmonitor/Utility - STX812M

    Er wurde speziell als leistungsstarker 12-Zoll-Zwei-Wege-Bodenmonitor entwickelt und kann auch als Universallautsprecher für die Verwendung auf einem Stativ oder über einem Subwoofer mit einer Stangenhalterung mit einer Position verwendet werden. Ein 70-Grad-mal-70-Grad-Winkel Waveguide wird für eine präzise Abdeckung verwendet.

    MERKMALE

    • Kompakt und unauffällig für minimale Behinderung der Sichtlinien des Publikums.
    • 70°x 70° Nennabdeckung.
    • Bi-amplifizierter oder passiver Vollbereichsbetrieb.
    • Stangenbuchse für Anwendungen, die eine Stangen- oder Stativmontage erfordern.
    • Vented Gap Cooling™ LF-Treiber mit hoher Belastbarkeit und geringer Verzerrung.
    • 3 Zoll (Membran) Neodym-Magnet-Kompressionstreiber.
    • Robuste, mit DuraFlex™ beschichtete Gehäuse, die so dimensioniert sind, dass sie für LKW-Packs geeignet sind.
    • 14-Gauge-Stahlgitter, ausgekleidet mit akustisch transparentem Stoff.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTX812M-12-Two-Way-Bass-Reflex-Stage-Monitor-Utility
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppePortable Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit