Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted
Google-Übersetzung,
Die Schiebetür FS Slide 1480 ist eine Aufputzlösung, geeignet für gewerbliche und öffentliche Gebäude mit Anforderungen an Schall- und Brandschutzklassifizierungen. Es eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten und könnte auch in Wohnhäusern eingesetzt werden, in denen Sie möglicherweise Schall reduzieren müssen, aber dennoch eine Schiebetürlösung wünschen. Der FS Slide 1480 ist mit den Feuer- und Soundkombinationen EI30/Rw 33dB und EI30/Rw 37dB erhältlich.
Spezifikation
• Available with high pressure laminate, veneered and painted
• Mechanical damping activated in closed mode
• Manual operational or with mechanical closing
• Min/max door leaf with: 825mm/1525mm
• Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm