Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Unique ref.: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Hersteller: JELD-WEN Northern Europe
Produkt Familie: Exterior doors
Produkt Gruppe: Function
Publishing Datum: 2019-02-25
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Material 1: Wood
Material 2: EPS
Designed in: Finland
Hergestellt in: Latvia

BIMobject Kategorie: Doors - Door sets
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Name Wert
Material Wood
Material - Core Wood

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.