Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Unique ref.: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Marke: JELD-WEN Northern Europe
Produkt Familie: Interior doors
Produkt Gruppe: High Performance
Publishing Datum: 2019-02-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Material 1: Wood
Material 2: Wood
Designed in: Finland
Hergestellt in: Finland

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Name Wert
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Wood

BIMobject®