Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single

    Interior Door HP S6 Single

    Google-Übersetzung,
    Die S6 ist eine leistungsstarke Innentür für den professionellen Einsatz. Geeignet für Büros, Schulen usw. Schalldämmung Rw 38 dB
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjw_interior_door_hp_s6_single
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeHigh Performance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Estland
    Finnland
    Lettland
    Litauen