Unique ref.: | jw_interior_door_hp_s7_double_equal |
---|---|
Hersteller: | JELD-WEN Northern Europe |
Produkt Familie: | Interior doors |
Produkt Gruppe: | High Performance |
Publishing Datum: | 2019-02-07 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.jeld-wen.fi/ammattilaiset/tuotteet/luokitellut-ovet/ |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#79746 |
Technische Beschreibung: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/ |
Anleitungsvideo: | |
EAN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/jeld-wen-northern-europe/product/jw_interior_door_hp_s7_double_equal
Material 1: | Wood |
---|---|
Material 2: | Wood |
Designed in: | Finland |
Hergestellt in: | Finland |
BIMobject Kategorie: | Doors - Door sets |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Doors |
UNSPSC Code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | L411 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Doorsets |
Uniclass 2015 Code: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Doorsets |
NBS Reference Code: | 59-23 |
NBS Reference Beschreibung: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass-Nummer: | 23-17 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Name | Wert |
---|---|
Material | Wood |
Material - Core | Wood |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.