Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Elin 120V Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin 120V Forma Corian

Google-Übersetzung,

Elin 120V Forma Corian ist ein elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe zwischen 60-110 cm. Die Wickelkommode hat einen Waschbereich, der links in die Wickelkommode eingelassen ist. Die Wickelkommode ist mit einer phthalatfreien Matratze, hohen Seitenwänden, einer Mischbatterie mit ausziehbarer Brause und Ablaufkomponenten ausgestattet. Um schweres Heben zu vermeiden, kann es mit Klättra, einer praktischen Treppe für Wickeltische, ergänzt werden. Der Wickeltisch ist aus Corian®-Material gefertigt.

Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, bei der Installation von höhenverstellbaren Wickeltischen auf ausreichend Platz für einen Sicherheitsabstand zu achten. Lesen Sie mehr über den aktuellen Sicherheitsstandard unter dem Link Installationsanleitung.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerElin120Vcorian
  • ProduktfamilieChanging stations
  • ProduktgruppeElit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)71
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit