Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Elit 120H
Changing table Elit 120H
    Jeltec

    Changing table Elit 120H

    Google-Übersetzung,

    Elit120H ist ein elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe von 57-110 cm. Die Wickelkommode hat rechts in die Wickelkommode einen eingelassenen Waschbereich. Die Wickelkommode ist mit einer phthalatfreien Matratze, hoher Seitenbarriere, einer Mischbatterie mit ausziehbarer Brause und Ablaufkomponenten ausgestattet. Elite 120H ist in Birke oder weißem Laminat erhältlich. Um schweres Heben zu vermeiden, kann Elite mit Klättra ergänzt werden, einer praktischen Treppe für Wickeltische.

    Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, bei der Installation von höhenverstellbaren Wickeltischen auf ausreichend Platz für einen Sicherheitsabstand zu achten. Lesen Sie mehr über den aktuellen Sicherheitsstandard unter dem Link Installationsanleitung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElit120H
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit