Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Google-Übersetzung,

    Elit 140H ist ein elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe von 57-110 cm. Die Wickelkommode hat rechts in die Wickelkommode einen eingelassenen Waschbereich. Die Wickelkommode ist mit einer phthalatfreien Matratze, hohen Rändern, einer Mischbatterie mit ausziehbarer Brause und Ablaufkomponenten ausgestattet. Um schweres Heben zu vermeiden, kann Skötbord Elit mit Klättra, einer praktischen Treppe für Wickeltische, ergänzt werden. Elit140H ist in Birke oder weißem Laminat erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElit140H
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit