Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Google-Übersetzung,

    Endra ist eine wandmontierte Wickelkommode mit ansprechendem Design. Die geformte Tischplatte lässt sich mittels Gasdruckfeder herunterziehen und stufenlos verstauen. Endra hat eine patentierte einstellbare Höhenfunktion, die glatt und einfach zu bedienen ist. So lässt sich leicht die richtige Arbeitsposition finden, egal ob Sie groß oder klein sind, im Stehen oder Sitzen arbeiten. Die Arbeitshöhe kann manuell oder elektrisch um 30 cm variiert werden. Erhältlich in verschiedenen Farben.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEndra
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeEndra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)860
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden